{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_13.prj},{NB=54.13.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=5.32},{BZ1=Profil mk 2040.13},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1973.17},{IX=141.92},{IY=141.92},{WX=36.05},{WY=36.05}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1