{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_15.prj},{NB=54.15.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=1.51},{BZ1=Profil mk 2040.15},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=561.03},{IX=7.85},{IY=7.85},{WX=4.54},{WY=4.54}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1