{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_16.prj},{NB=54.16.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=1.25},{BZ1=Profil mk 2040.16},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=ø40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=444.60},{IX=5.28},{IY=6.22},{WX=2.87},{WY=3.11}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1