{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_21.prj},{NB=54.21.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=1.84},{BZ1=Profil mk 2040.21},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=684.82},{IX=11.00},{IY=10.21},{WX=5.42},{WY=5.10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1