{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_22.prj},{NB=54.22.0100(00-00-0)(0)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.43},{BZ1=Profil mk 2040.22},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1271.68},{IX=21.53},{IY=75.54},{WX=10.72},{WY=18.89}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1