{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_41.prj},{NB=54.41.0100(00-00-0)(011111111)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=2.85},{BZ1=Profil mk 2040.41 leicht},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1164.36},{IX=18.67},{IY=68.89},{WX=9.33},{WY=17.22},{H2USE=1.0},{H6USE=1.0},{HUBUSE=1.0},{HUSE=1.0},{H3USE=1.0},{H4USE=1.0},{LWUSE=1.0},{LH1USE=1.0}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1