{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_46.prj},{NB=54.46.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=5.44},{BZ1=Profil mk 2040.46},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2015.76},{IX=145.08},{IY=145.56},{WX=35.63},{WY=36.38}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1