{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_80.prj},{NB=54.80.0100(0)},{ARTIKELNR=54.80.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.83},{BZ1=Profil mk 2040.80},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=679.20},{IX=2.40},{IY=36.26},{WX=2.76},{WY=9.06}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1