{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_86.prj},{NB=54.86.0100(0)},{ARTIKELNR=54.86.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.90},{BZ1=Profil mk 2040.86},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1073.98},{IX=4.12},{IY=121.74},{WX=4.47},{WY=20.28}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1