{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_93.prj},{NB=54.93.0100(0)},{ARTIKELNR=54.93.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.72},{BZ1=Profil mk 2040.93},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=634.00},{IX=11.00},{IY=11.00},{WX=5.40},{WY=5.40}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1