{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_95.prj},{NB=54.95.0100(0)},{ARTIKELNR=54.95.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.75},{BZ1=Profil mk 2040.95},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=647.00},{IX=11.00},{IY=11.40},{WX=5.81},{WY=5.70}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1