{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_02.prj},{NB=60.02.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=6.95},{BZ1=Profil mk 2060.02},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=60 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2574.25},{IX=103.48},{IY=404.43},{WX=34.49},{WY=67.34}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1