{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_03.prj},{NB=60.03.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=9.57},{BZ1=Profil mk 2060.03},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=60 x 180 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3544.44},{IX=146.66},{IY=1210.53},{WX=48.89},{WY=134.50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1