{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_05.prj},{NB=60.05.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=10.26},{BZ1=Profil mk 2060.05},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=120 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3800.71},{IX=659.86},{IY=659.86},{WX=109.85},{WY=109.85}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1