{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/4_serie60/mk_2060_05.prj},{NB=60.05.0100(0)},{L=100},{MOD=-},{DARST=0},{GW=10.26},{BZ1=Profil mk 2060.05},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=120 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=3800.71},{IX=659.86},{IY=659.86},{WX=109.85},{WY=109.85}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1