{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_02.prj},{NB=54.02.0100(00-00-0)(000-)},{L=100},{MOD=-},{ALPHA=0},{BETA=0},{POS=-},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2040.02},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1340.91},{IX=83.26},{IY=22.62},{WX=20.84},{WY=11.31}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Auswählbare Produkte: 1