Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2040.93 - Perfiles de Construcción Serie 40
Lista de materiales
54.93.0100
ARTIKELNR
Nº ident
54.93.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
1.72 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2040.93
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
40 x 40 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
634.00 mm²
IX
Momentos de inercia
11.00 cm4
IY
Momentos de inercia
11.00 cm4
WX
Módulo de sección
5.40 cm³
WY
Módulo de sección
5.40 cm³
Previews
3D
Dimensión
2D