Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Aluprofil mk 2040.93 - Aluminium Konstruktionsprofil Serie 40
Stückliste
54.93.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
54.93.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
1.72 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2040.93
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Oberfläche
eloxiert E6/EV1
ABM
Abmass
40 x 40 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
5100 mm
A
Profilfläche
634.00 mm²
IX
Trägheitsmomente
11.00 cm4
IY
Trägheitsmomente
11.00 cm4
WX
Widerstandsmomente
5.40 cm³
WY
Widerstandsmomente
5.40 cm³
Voransichten
3D
Bemaßung
2D