{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_95.prj},{NB=54.95.0100(0)},{ARTIKELNR=54.95.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.75},{BZ1=Profil mk 2040.95},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=647.00},{IX=11.00},{IY=11.40},{WX=5.81},{WY=5.70}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1