{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/fachwerkv/fach_knoten/79_01_0062.prj},{NB=79.01.0062},{ARTIKELNR=79.01.0062},{BZ1=Knoten 30°},{MTR=Aluminium},{OBRFL=gleitgeschliffen},{ABM=40 x 40 x 38.3 mm},{FRB=Alu natur}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1