{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_schutz/4_fuellungen/b68_07_001_asmtab.prj},{NB=B68.07.001(1_550_200_0_0_0_1_1_0) },{ARTIKELNR1=B68.07.001},{UNIT=1},{LM=200.0},{LH=550.0},{A=0.0},{P=0},{H4=0.0},{AUS=1},{VG=1},{CNSLOD=0},{PROFSHORTART=mk 2040.40},{PROFSHORTANZ=2.000},{PROFLONGART=mk 2040.40},{SPANNART=},{SPANNANZ=0.000},{FUSSART=},{FUSSANZ=0.000},{SCHRAUBART=},{SCHRAUBANZ=0.000},{LASCHART=},{LASCHANZ=0.000},{ENDKAPPART=mk 2507},{ENDKAPPANZ=2.000},{PPATH=asm/b68_07_001_asmtpl.prj}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1