{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_6912.prj},{NB=D6912620},{ARTIKELNR=D6912620},{Z=0.000},{BZ1=M 6 x 20},{L=20.000},{D=6.000},{DK=4.773},{LS=2.500},{LG=5.500},{DK1=10.000},{DH=3.000},{K=4.000},{R=0.250},{V=0.500},{S=5.000},{T1=2.500},{T2=5.000},{F=0.680},{DA=6.800},{DW=9.200}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 12