{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/schrauben/din_en_iso_10642_a2.prj},{NB=D7991510A2},{ARTIKELNR=D7991510A2},{GW=MIN},{BZ1=Senkschraube M5x10 DIN EN IS 10642},{MTR=},{OBRFL=},{ABM=},{FRB=},{G=M5},{L=10},{S=3.0},{D=5.000},{D3=4.019},{P=0.800},{DK=9.430},{K=3.100},{R=0.200},{T=1.900},{LS=0.000},{LG=0.000},{B=4.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10