{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/gurtfoerderer/guf_p_2000/guf_p_2000_ag_assmtab.prj},{NB=B20.00.00519-1--(310,50,1,1,001)OLD},{VERS=3.000},{VER=1.000},{L1=310.000},{L3=6000.000},{PSTOL=0.001},{ARTIKELNR=B20.00.005},{TYP=GUF-P 2000 AG},{GB=B-10},{GKK=bis v=15 m/min},{BBL=15},{B1=50,100,150},{B2=50,100,150,200},{B3=50,100,150,200,250},{B4=50,100,150,200,250,300},{B5=50,100,150,200,250,300,400},{B6=50,100,150,200,250,300,400,500},{B7=50,100,150,200,250,300,400,500,600},{B8=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700},{B9=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800},{B10=[80:$MAX1.]},{UMLX=<19,'Umlenkung 19 - rechts'>,192,'Umlenkung 19 - beidseitig '},{L=310},{L2=0},{BX=1},{B=50},{AO=1},{MS=0},{MT=1},{UMLV=19},{UMLH=1}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1