{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/gurtfoerderer/guf_p_2000/guf_p_2000_ba_assmtab.prj},{NB=B20.00.0011-1--(500,146,50,0,2,01461)OLD_BA},{VERS=7.000},{VER=0.000},{L1=500.000},{L3=10000.000},{PSTOL=0.001},{ARTIKELNR=B20.00.001},{TYP=GUF-P 2000 BA},{GB=B-10},{GKK=bis v=80 m/min},{BBL=75},{B1=50,100,150},{B2=50,100,150,200},{B3=50,100,150,200,250},{B4=50,100,150,200,250,300},{B5=50,100,150,200,250,300,400},{B6=50,100,150,200,250,300,400,500},{B7=50,100,150,200,250,300,400,500,600},{B8=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700},{B9=50,100,150,200,250,300,400,500,600,700,800},{B10=[80:$MAX1.]},{L=500},{L2=146},{BX=1},{B=50},{AO=0},{MS=0},{MT=2},{UMLV=1},{UMLH=1}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1