{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_40_50/34_01_0007.prj},{NB=34.01.0007},{ARTIKELNR=34.01.0007},{BZ1=Lasche 4/50 M8},{BZ2=für Profilnut: 10 mm},{MTR=Stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=20 x 6 x 170 mm},{FRB=met. silber}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1