{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_07.prj},{NB=38.07.0050(0)},{ARTIKELNR=38.07.},{L=50},{DARST=0},{GW=1.50},{BZ1=Profil mk 2038.07},{BZ2=Einsatz mit Führungsstange ø16 mm},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=22 x 35 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.
Доступные продукты: 1