{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_07.prj},{NB=38.07.0050(0)},{ARTIKELNR=38.07.},{L=50},{DARST=0},{GW=1.50},{BZ1=Profil mk 2038.07},{BZ2=Einsatz mit Führungsstange ø16 mm},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=22 x 35 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1