{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_20.prj},{NB=38.20.0050(0)},{ARTIKELNR=38.20.},{L=50},{DARST=0},{GW=0.44},{BZ1=Profil mk 2038.20},{BZ2=Einsatz mit Führungsstange ø6 mm},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=10.5 x25 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1