{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_21.prj},{NB=38.21.0050(0)},{ARTIKELNR=38.21.},{L=50},{DARST=0},{GW=0.88},{BZ1=Profil mk 2038.21},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=10.5 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=329.66},{IX=0.27},{IY=6.18},{WX=0.45},{WY=2.47}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1