{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_31.prj},{NB=38.31.0050(0)},{ARTIKELNR=38.31.},{L=50},{DARST=0},{GW=1.07},{BZ1=Profil mk 2038.31},{BZ2=Einsatz mit Führungsstange ø10 mm},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=16 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1