{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_32.prj},{NB=38.32.0050(0)},{ARTIKELNR=38.32.},{L=50},{DARST=0},{GW=2.09},{BZ1=Profil mk 2038.32},{BZ2=Einsatz mit Führungsstange ø10 mm},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=16 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1