{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_33.prj},{NB=38.33.0050(0)},{ARTIKELNR=38.33.},{L=50},{DARST=0},{GW=2.96},{BZ1=Profil mk 2038.33},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=22 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1047.04},{IX=4.40},{IY=45.20},{WX=3.79},{WY=11.29}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1