{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_36.prj},{NB=38.36.0050(0)},{ARTIKELNR=38.36.},{L=50},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2038.36},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=23 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1340.88},{IX=5.58},{IY=143.01},{WX=4.65},{WY=23.83}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1