{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_36.prj},{NB=38.36.0050(0)},{ARTIKELNR=38.36.},{L=50},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2038.36},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=23 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1340.88},{IX=5.58},{IY=143.01},{WX=4.65},{WY=23.83}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1