{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_46.prj},{NB=38.46.0050(0)},{ARTIKELNR=38.46.},{L=50},{DARST=0},{GW=3.97},{BZ1=Profil mk 2038.46},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=26.5 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1421.94},{IX=7.55},{IY=88.25},{WX=5.37},{WY=17.65}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1