{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_75.prj},{NB=38.75.0050(0)},{ARTIKELNR=38.75.},{L=50},{DARST=0},{GW=3.41},{BZ1=Profil mk 2038.75},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1264.07},{IX=18.43},{IY=89.02},{WX=8.26},{WY=22.23}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1