{maschinenbau_kitz/4_lineartechnik/laufrollenf/klemmprofile/mk_2038_77.prj},{NB=38.77.0050(0)},{ARTIKELNR=38.77.},{L=50},{DARST=0},{GW=4.34},{BZ1=Profil mk 2038.77},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=1605.96},{IX=35.83},{IY=119.97},{WX=13.12},{WY=29.99}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1