{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_40_50/34_08_0001.prj},{NB=34.08.0001},{ARTIKELNR=34.08.0001},{BZ1=Lasche 1 M4},{BZ2=für Profilnut: 10 mm},{MTR=Stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=20 x 6 x 20 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1