您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD模型
幫助
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
幫助
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
English
QA認證資訊
目錄: Maschinenbau Kitz
Created: 13.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
34.02.0012
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Nuts
Nuts Series 40/50
Powered by
CAD模型選擇
生成CAD模型
生成PDF資料表
{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_40_50/34_02_0012.prj},{NB=34.02.0012},{ARTIKELNR=34.02.0012},{BZ1=Lasche 1 M6},{MTR=Edelstahl},{ABM=20x20x6}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Maschinenbau Kitz
Description
Nut 1 M6 - Nuts Series 40/50
Bill of material
34.02.0012
ARTIKELNR
Article number
34.02.0012
BZ1
Description
Nut 1 M6
MTR
Material
Stainless Steel
ABM
Measure
20x20x6
mm
Previews
3D
尺寸
2D