{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_60/34_60_0101.prj},{NB=34.60.0101},{ARTIKELNR=34.60.0101},{BZ1=Lasche 1 M8},{BZ2=Für Profilnut: 14 mm},{MTR=stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=10 x 22 x 22 mm},{FRB=met. silber}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1