{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/laschen/34_02_0002.prj},{NB=34.02.0002},{ARTIKELNR=34.02.0002},{BZ1=Lasche 2/25 M6},{BZ2=für Profilnut: 7 mm},{MTR=Stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=12 x 5 x 45 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1