{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_40_50/34_01_0002.prj},{NB=34.01.0002},{ARTIKELNR=34.01.0002},{BZ1=Lasche 2/25 M8},{BZ2=für Profilnut: 10 mm},{MTR=Stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=20 x 6 x 45 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1