{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_60/34_60_0305.prj},{NB=34.60.0305},{ARTIKELNR=34.60.0305},{BZ1=Lasche 3/60 M12},{BZ2=Für Profilnut: 14 mm},{MTR=stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=10 x 140 x 22 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1