{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_schutz/4_fuellungen/fuellungen_verb_elem_usa_asmtab.prj},{NB=B69.90.221 (2_12_48_5_1_0)},{IDNR=P90.03.003},{VERS=1},{Z=Zuschnitte, Edelstahl geschliffen},{UNIT=2},{LM=12.000},{LH=48.000},{ANS=},{SCHLOSSVARIANTE=},{QUERSPROSSE=},{FUELLUNG=},{MAT=Polycarbonate},{DMM=6.35},{DINCH=0.25},{D1=6.350},{BEFESTIGUNG=},{ASF=5},{FVERS=5.000},{ASF1=$ASF11.},{BEZ=1},{Z1='1', 'Seal Strip', '3', 'Angels', '4', 'Panel Blocks', '5', 'Panel Clamps'},{TYP=1},{PPATH=asm/fuellungen_usa_asmtpl.prj},{VERSZ=0.000},{CNSLOD=0},{VERS11=5.000}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 11