Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Maschinenbau Kitz
Descripción
Perfil de aluminio mk 2025.22 - Perfiles de Construcción Serie 25
Lista de materiales
25.22.0100
ARTIKELNR
Nº ident
25.22.
L
Longitud
mm
Enter value for L
Longitud
mm
cm
inch
ft
DARST
Grado de detallado
GW
Peso
2.26 kg/m
BZ1
Denominación
Perfil mk 2025.22
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Superficie
anodizado E6/EV1
ABM
Dimensión
25 x 100 mm mm
FRB
Color
Aluminio natural
LGL
Longitud de almacén
5100 mm
A
Área de superficie
837.08 mm²
IX
Momentos de inercia
5.84 cm4
IY
Momentos de inercia
64.26 cm4
WX
Módulo de sección
4.67 cm³
WY
Módulo de sección
12.95 cm³
Previews
3D
Dimensión
2D