{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_85.prj},{NB=54.85.0100(0)},{ARTIKELNR=54.85.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.93},{BZ1=Profil mk 2040.85},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=7.2 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=344.40},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1