{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2244.prj},{NB=52.44.0100(0)},{ARTIKELNR=52.44.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.87},{BZ1=Profil mk 2244},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 39 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=321.16},{IX=5.04},{IY=4.00},{WX=2.05},{WY=1.51}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1