{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2010.prj},{NB=51.10.0100(0)},{ARTIKELNR=51.10.},{L=100},{DARST=0},{GW=4.87},{BZ1=Profil mk 2010},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1797.62},{IX=192.74},{IY=51.41},{WX=38.28},{WY=19.86}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1