{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2012.prj},{NB=51.12.0100(0)},{ARTIKELNR=51.12.},{L=100},{DARST=0},{GW=7.56},{BZ1=Profil mk 2012},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=60 x 135 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2799.19},{IX=516.93},{IY=119.32},{WX=73.96},{WY=39.77}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1